Printklem - PT 1,5/ 4-PVH-5,0-A YEBD:-E2 - 1711743

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, kleur: geel, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • groot aansluitvermogen dankzij de rechthoekige aansluitruimte
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • horizontale en verticale aansluitmogelijkheid voor een optimale adergeleiding
  • in het raster rijgbare artikelen maken flexibel en ruimtebesparend gemonteerde printplaten mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711743
Verpakkingseenheid 250 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,005 g
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in