Printplaatconnectoren - SPC 5/ 2-STCL-7,62 BK - 1711708

Geen afbeelding beschikbaar

Printconnectoren, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711708
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,010 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in