Doorvoerbasiselementen - GMSTBA 2,5/ 4-G BD:1-4 - 1711690

De afbeelding toont het 10-polige standaardartikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 4, rastermaat: 7,5 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • royaal raster voor verhoogde spanningseisen
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711690
Verpakkingseenheid 250 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in