Printplaatconnectoren - MC 1,5/ 4-STZ1-3,5 BK - 1711685

De afbeelding toont de 10-polige variant

Printconnectoren, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 4, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • de uittrekhulp vereenvoudigt de handling en reduceert de trekkrachten bij de aansluiting
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711685
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 1000 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,003 g
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in