Rastertussenstuk - RZ-PTSA 1,5/3-3,5-F GY NZ 246 - 1711608

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): , nominale stroom (Ex): , nominale spanning (Ex): , aantal polen: 3, rastermaat: 3,5 mm, : , kleur: grijs, contactoppervlak:aansluitmethode tin, montage: ,

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711608
Verpakkingseenheid 300 stk
Minimaal te bestellen aantal 300 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85389099
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in