Printklem - PTS 1,5/ 6-5,0-H BUGY/GY - 1711600

De afbeelding toont de 10-polige variant

printklem, nominale stroom: 16 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: meerkleurig

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • met een vinger te bedienen ontgrendelknop, voor een hoog bedieningscomfort
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • maximale aansluitruimte bij geringe componentafmetingen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711600
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,005 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst SK (Slowakije)
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in