Printplaatconnectoren - FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81BD:-X7SO - 1711553

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 3, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711553
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,003 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek