Stekerdeel - SPC 16/ 9-ST-10,16 - 1711336

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 9, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: zilver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711336
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 562 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,073 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service