Printplaatconnectoren - TVFKC 1,5/ 4-ST CP2,3 BD:23-34 - 1711150

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 1,5 mm², aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711150
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!