Printklem - PLH 5/ 3-7,5-ZF BD:L-PE - 1710885

De afbeelding toont een 4-polige variant van het artikel

printklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning: 1000 V, rastermaat: 7,5 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: Push-lock-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • door het hendelpricipe kunnen aders met/zonder adereindhuls tijdbesparend en zonder gereedschap worden aangesloten en losgenomen
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • tijdbesparende push-in-aansluiting bij gesloten hendel
  • onbeperkte 600 V-UL-toelating door compacte, versprongen geplaatste pinnen
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710885
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,000 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst SK (Slowakije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!