Doorvoerbasiselementen - MDSTB 2,5/ 6-G-5,08 BK AU - 1710668

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 10 A, nominale doorsnede: 2,5 mm², aantal polen: 6, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: goud, montage: golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710668
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 1000 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,000 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!