Printklem - MKDS 1/ 2-3,5-HT BK P1,65 R24 - 1710619

De afbeelding toont de standaarduitvoering

printklem, nominale stroom: 13,5 A, nominale spanning (III/2): 200 V, nominale doorsnede: 1,5 mm², rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: THR solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm. Dit artikel kan samen met SMD-componenten in de reflowoven worden gesoldeerd.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710619
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626166247
Douanetariefnummer 85369010

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!