Printplaatconnectoren - ICV 2,5 HC/ 8-G-5,08 NZY525E63 - 1710586

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 2,5 mm², aantal polen: 8, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen, pin-lay-out: lineaire dubbele pinning, stiftlengte [P]: 3,6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Geïnverteerd basiselement met buscontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of printplaat-printplaat-verbindingen
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710586
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,000 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!