Printplaatconnectoren - MC 1,5/ 4-ST-3,81 BK BDWH A-AS - 1710465

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 1,5 mm², aantal polen: 4, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, pin-lay-out: drievoudige lineaire pinning

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710465
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!