Printplaatconnectoren - MSTBTP 2,5/ 4-ST BK2CPBD-43SO - 1710339

De afbeelding toont een 4-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 2,5 mm², aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710339
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!