Printplaatconnectoren - MSTBV 2,5/10-GF-5,08 BU - 1703561

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 10, rastermaat: 5,08 mm, kleur: blauw, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703561
Verpakkingseenheid 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,005 g
Douanetariefnummer 85366930