Printplaatconnectoren - PC 4/ 4-ST-7,62 WH - 1703485

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 20 A, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: wit, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703485
Verpakkingseenheid 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,017 g