Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel
doorvoerconnector, nominale doorsnede: 16 mm², kleur: groen, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: zilver, soort contact: stift, Aantal potentialen: 3, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 3, aantal aansluitingen: 3, artikelfamilie: DFK-PC 16/..-STF, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, Vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Prijs:
Totaal : 0.0
Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.
"$pageName" op
"$pageName" op