Printplaatconnectoren - CCA 2,5/ 9-GL-5,08P26THRR72 - 1703372

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 9, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703372
Verpakkingseenheid 240 stk
Minimaal te bestellen aantal 240 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,006 g
Douanetariefnummer 85366930