Printplaatconnectoren - MVSTBW 2,5/12-ST BD2:1-12 - 1703297

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 12, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703297
Verpakkingseenheid 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,026 g