Basiselement - DFK-IPCV 16/ 8-GF-10,16 - 1703276

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

basiselement, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 8, rastermaat: 10,16 mm, kleur: groen, contactoppervlak: zilver, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • het flenssysteem maakt een veilige bevestiging aan de behuizingswand met zonder gereedschap te bedienen snap-in-vergrendeling of schroef mogelijk
  • Geïnverteerd basiselement met buscontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of printplaat-printplaat-verbindingen
  • Afschermplaat voor een professionele EMC-schermaansluiting aan de voorzijde van het apparaat
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703276
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 581 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,040 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)