Printplaatconnectoren - MSTBVA 2,5 HC/ 9-G-5,08 CR1,9 - 1703042

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 16 A, aantal polen: 9, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703042
Verpakkingseenheid 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,004 g
Douanetariefnummer 85366930