Printplaatconnectoren - MCV 1,5/ 6-GF-3,81 R56 - 1702601

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 6, rastermaat: 3,81 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702601
Verpakkingseenheid 200 stk
Minimaal te bestellen aantal 200 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,005 g
Douanetariefnummer 85366930