Printplaatconnectoren - MSTB 2,5 HC/ 6-ST-5,08RDBD23- - 1702579

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 16 A, aantal polen: 6, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: rood, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702579
Verpakkingseenheid 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,010 g