Printplaatconnectoren - CC 2,5/ 5-GF-5,08P26THRAUBDR56 - 1702559

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 5, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: goud, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702559
Verpakkingseenheid 330 stk
Minimaal te bestellen aantal 330 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,003 g
Douanetariefnummer 85366930