Printplaatconnectoren - PC 16/ 4-STF-10,16 CP1BD:PE-W2 - 1702557

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 76 A, aantal polen: 4, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: zilver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702557
Verpakkingseenheid 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,041 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)
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
Bent u klaar voor de 4e industriële revolutie?

Maak kennis met PLCnext Technology en kom dinsdag 18 september naar het PLCnext Business Event.

PLCnext Business Event
Meer info of direct aanmelden