Printplaatconnectoren - PT 1,5/ 5-PH-3,5 BK - 1702547

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 5, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702547
Verpakkingseenheid 100 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,004 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie