Printplaatconnectoren - PT 1,5/ 2-PH-5,0 BD:1-2 - 1702500

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 10 A, aantal polen: 2, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • groot aansluitvermogen dankzij de rechthoekige aansluitruimte
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702500
Verpakkingseenheid 250 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst C (C)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!