Printplaatconnectoren - SPC 5/ 3-ST-7,62 BD:U,V,W - 1702466

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 41 A, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
  • 600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702466
Verpakkingseenheid 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,015 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!
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
Bent u klaar voor de 4e industriële revolutie?

Maak kennis met PLCnext Technology en kom dinsdag 18 september naar het PLCnext Business Event.

PLCnext Business Event
Meer info of direct aanmelden