Printplaatconnectoren - MVSTBW 2,5/ 6-STF BD:6-1 - 1702364

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 6, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702364
Verpakkingseenheid 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,013 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!