Printplaatklem - MKKDS 1,5/ 3 GY - 1702142

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702142
Verpakkingseenheid 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,010 g
Douanetariefnummer 85369010