Stekerdeel - FK-MCP 1,5/ 6-STF-3,81BD:A1-A6 - 1701986

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 6, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701986
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,006 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!