Basiselement - DFK-PC 6-16/ 6-GU-10,16 - 1701650

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Basiselement, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 6, rastermaat: 10,16 mm, kleur: groen, contactoppervlak: zilver, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • het flenssysteem maakt een veilige bevestiging aan de behuizingswand met zonder gereedschap te bedienen snap-in-vergrendeling of schroef mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701650
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 575 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,022 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)