Connector - CIOC 3-20-1,6-FL - 1701404

De afbeelding toont de 4-polige variant

Connector, nominale stroom: 3 A, nominale spanning (III/2): 32 V, aantal polen: 3, rastermaat: 2 mm, aansluitmethode: snijaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: goud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701404
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst JP (Japan)