Stekerdeel - CIOC 3-20-2,0-M - 1701396

De afbeelding toont de 4-polige variant

Connector, nominale stroom: 3 A, nominale spanning (III/2): 32 V, aantal polen: 3, rastermaat: 2 mm, aansluitmethode: snijaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: goud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701396
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 65 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst JP (Japan)