Stekerdeel - CIOC 3-20-1,2-M - 1701393

De afbeelding toont de 4-polige variant

Connector, nominale stroom: 3 A, nominale spanning (III/2): 32 V, aantal polen: 3, rastermaat: 2 mm, aansluitmethode: snijaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: goud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701393
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 2000 stk
Cataloguspagina Pagina 65 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst JP (Japan)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie