Stekerdeel - CIOC 3-24-1,0-M - 1701390

De afbeelding toont de 4-polige variant

Printconnectoren, nominale stroom: 3 A, nominale spanning (III/2): 32 V, aantal polen: 3, rastermaat: 2 mm, aansluitmethode: snijaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: goud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701390
Verpakkingseenheid 1