Basiselement - CIOC 4-1-FH-SMD-B R32 - 1701322

basiselement, nominale stroom: 3 A, nominale spanning (III/2): 32 V, aantal polen: 4, rastermaat: 2 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: goud, montage: SMD solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701322
Verpakkingseenheid 400 stk
Minimaal te bestellen aantal 400 stk
Cataloguspagina Pagina 67 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,022 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst JP (Japan)