Connector - CIOC 4-20-1,2-FL - 1701294

Printconnectoren, nominale stroom: 3 A, nominale spanning (III/2): 32 V, aantal polen: 4, rastermaat: 2 mm, aansluitmethode: snijaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: goud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701294
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst JP (Japan)