Printplaatconnectoren - FK-MCP 1,5/ 9-ST-3,81CRWHBDCN5 - 1701262

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 9, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: crèmewit, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701262
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,008 g