Printplaatklem - ZFKDSA 4-10-14 - 1701240

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning: 630 V, rastermaat: 10 mm, aantal polen: 14, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • separate brugschacht voor het eenvoudig verbinden van meerdere polen met insteekbruggen
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701240
Verpakkingseenheid 20 stk
Minimaal te bestellen aantal 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,083 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!