Monsterset - SAMPLE PTSM 0,5/ 2-2,5-V-THR - 1701100

De afbeelding toont een 3-polige variant

Printklem, nominale stroom: 6 A, nominale spanning: 160 V, rastermaat: 2,5 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: THR solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • hoge stroombelastbaarheid van 6 A bij zeer compacte afmetingen
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701100
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst IN (India)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie