Printplaatconnectoren - PT 1,5/ 9-PH-3,5 BDWH:SP-ILA - 1701069

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 9, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • groot aansluitvermogen dankzij de rechthoekige aansluitruimte
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1701069
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,006 g