Printplaatklem - SPT 5/ 5-V-7,5 MIXED PINNING - 1700544

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning: 1000 V, rastermaat: 7,5 mm, aantal polen: 5, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • onbeperkte 600 V-UL-toelating door compacte, versprongen geplaatste pinnen
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1700544
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,018 g
Douanetariefnummer 85369010