Basiselementen - PC 5/ 4-GU-7,62 BK CP4 - 1700430

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1700430
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,008 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!
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
Bent u klaar voor de 4e industriële revolutie?

Maak kennis met PLCnext Technology en kom dinsdag 18 september naar het PLCnext Business Event.

PLCnext Business Event
Meer info of direct aanmelden