Sensor-/actorbox - SACB-6/12- 5,0HPUR - 1695867

De afbeelding toont een variant met 8 steekplaatsen

Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 6, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: Nee, Universeel; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR halogeenvrij, kabellengte: 5 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij robuuste behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1695867
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 28 (PC-2002)
GTIN 4017918615581
Douanetariefnummer 85444290

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie