Aansluitkap - SACB-C-H180 6- 6 PUR/ - 1695689

Aansluitkap, toepassing: Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 6, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: Nee; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 0,5 m ... 50 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1695689
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 115 (PC-2009)
Douanetariefnummer 85444290