Sensor-/actorbox - SACB-6Q/4P L PUR/ - 1695278

Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², aantal steekplaatsen: 6, aantal polen: 4, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 0,5 m ... 50 m, afscherming: nee

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • innovatieve en tijdbesparende confectionering met snijklemaansluiting
  • flexibele oplossingen – configureerbare materialen met variabele kabellengte

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1695278
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 273 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)