Sensor-/actorbox - SACB 8- 8-L-PUR/... - 1695184

Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 4, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 0,5 m ... 50 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij robuuste behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • flexibele oplossingen – configureerbare materialen met variabele kabellengte

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1695184
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 114 (PC-2009)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)