Connector - SACC-M12FS-4CON-PG 7-SH - 1694295

Connector, 4-polig, afgeschermd, bus recht M12, A-gepolariseerd, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg7, kabeldiameter 4 mm ... 6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
  • signalen betrouwbaar overdragen - 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1694295
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 22 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,051 g